Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, modèle étroit, DIN ISO 12240-1 sans entretien (27632-01) (Numéros de référence)

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, modèle étroit, DIN ISO 12240-1 sans entretien (27632-01)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Palier lisse sans entretien

· Encombrement réduit

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27632-01-06
27632-01-08
27632-01-061
27632-01-081
27632-01-10
27632-01-12
27632-01-17
27632-01-20
27632-01-25
27632-01-30
27632-01-101
27632-01-10125
27632-01-101251
27632-01-121
27632-01-12125
27632-01-121251
27632-01-171
27632-01-201
27632-01-251
27632-01-301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M α
(deg)
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

12.42 €

1 4 jours [m6] M6x1.013Acier de décolletageFiletage à droite302156101364.4101140.5118.153.6-0.0160

13.30 €

1 4 jours [M8] M8x1.2515Acier de décolletageFiletage à droite36245812.516861315481412.95.85-0.0280

12.42 €

1 4 jours [m6] M6x1.013Acier de décolletageFiletage à gauche302156101364.4101140.5118.153.6-0.0160

13.30 €

1 4 jours [M8] M8x1.2515Acier de décolletageFiletage à gauche36245812.516861315481412.95.85-0.0280

14.08 €

1 4 jours [M10] M10x1.512Acier de décolletageFiletage à droite43296.510151997162057.51717.68.65-0.0500

15.75 €

1 4 jours [M12] M12x1.7511Acier de décolletageFiletage à droite50346.51217.5221081823671924.511.4-0.0860

23.16 €

1 4 jours [M16] M16x2.010Acier de traitementFiletage à droite6746101724301414253490274522.4-0.1900

36.46 €

1 4 jours [M20] M20x1.59Acier de traitementFiletage à droite7753102027.53516162940103.5326031.5-0.3200

48.38 €

1 4 jours [M24] M24x2.07Acier de traitementFiletage à droite9464122533.542202035.548126368351-0.5600

66.46 €

1 4 jours [M30] M30x2.06Acier de traitementFiletage à droite1107315304050222240.756146.54111066.5-0.8900

14.08 €

1 4 jours [M10] M10x1.512Acier de décolletageFiletage à gauche43296.510151997162057.51717.68.65-0.0500

14.08 €

1 4 jours [M10] M10x1.2512Acier de décolletageFiletage à droite43296.510151997162057.51717.68.65Oui0.0500

14.08 €

1 4 jours [M10] M10x1.2512Acier de décolletageFiletage à gauche43296.510151997162057.51717.68.65Oui0.0500

15.75 €

1 4 jours [M12] M12x1.7511Acier de décolletageFiletage à gauche50346.51217.5221081823671924.511.4-0.0860

15.75 €

1 4 jours [M12] M12x1.2511Acier de décolletageFiletage à droite50346.51217.5221081823671924.511.4Oui0.0860

15.75 €

1 4 jours [M12] M12x1.2511Acier de décolletageFiletage à gauche50346.51217.5221081823671924.511.4Oui0.0860

23.16 €

1 4 jours [M16] M16x2.010Acier de traitementFiletage à gauche6746101724301414253490274522.4-0.1900

36.46 €

1 4 jours [M20] M20x1.59Acier de traitementFiletage à gauche7753102027.53516162940103.5326031.5-0.3200

48.38 €

1 4 jours [M24] M24x2.07Acier de traitementFiletage à gauche9464122533.542202035.548126368351-0.5600

66.46 €

1 4 jours [M30] M30x2.06Acier de traitementFiletage à gauche1107315304050222240.756146.54111066.5-0.8900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulements d'extrémité de tige Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier
Désignation Embout à rotule Corps de finition de surface Zingué Matériau du composant Acier à roulement
Finition 1 Avec palier lisse Type de filetage Taraudage PL Edelstahl Non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique