Référence fabricant: 21170-12
Marque: NORELEM
Prix: 161.57 €
Délai de livraison: 4 jours
A: 46 mm
D=diamètre extérieur: 75
D1: 24 mm
D2: 60 mm
D3: M6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21170-12
Référence pièce
|
---|
21170-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D=diamètre extérieur | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | F (N) | M (Nm) | Couple de serrage des vis de blocage (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.57 € | 1 | 4 jours | 46 | 75 | 24 | 60 | M6 | 6 | 54 | 23 | 11 | 6.6 | 2200 | 30 | 8.6 | 0.5191 |
Loading...
Type | Roulements d'extrémité de tige | Type à roulement d'extrémité de tige | IKOU | Matériau du corps principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Embout à rotule | Finition 1 | Inclinaison 30° | Finition 2 | Blocable |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Table inclinable sur rotule inclinaison 30° (21170), le numéro d'article est le suivant: 21170-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21170-12.
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D=diamètre extérieur
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T(mm)
F(N)
M(Nm)
Couple de serrage des vis de blocage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21170-04 |
21170-08 |
21170-25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | D=diamètre extérieur | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | F (N) | M (Nm) | Couple de serrage des vis de blocage (Nm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.52 € | 1 | 4 jours | 19 | 29 | 10 | 22 | M3 | 3 | 25 | 11 | 5.5 | 3.5 | 300 | 3 | 1.11 | 0.0318 | ||
120.93 € | 1 | 4 jours | 30 | 46 | 13 | 36 | M4 | 4 | 35 | 15.5 | 7 | 4.5 | 700 | 8 | 2.55 | 0.1359 | ||
497.93 € | 1 | 4 jours | 92 | 150 | 40 | 130 | M10 | 10 | 105 | 49 | 20 | 11 | 9000 | 150 | 42 | 3.6200 |