Séparateur en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 35 mm (80850-32)

Séparateur en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 35 mm (80850-32)
· Divise les câbles à l'intérieur de la chaîne porte-câbles

· Les bords arrondis protègent le câble

· Facile à monter et à entretenir

· Conception stable, durée de vie importante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

80850-32-35

Référence pièce
80850-32-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.32 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Matière du corps de base Polyamide Désignation Séparateur
H=Hauteur(mm) 35 Assorti à 80850-30-... RoHS Oui
PL Edelstahl Non REACh Non Poids (ERP)(kg) 0.0023

Vous vous trouvez sur la page de Séparateur en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 35 mm (80850-32), le numéro d'article est le suivant: 80850-32-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 80850-32-35.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique