Equerre biseautée, DIN 875 (916-106)

Equerre biseautée, DIN 875 916-106

Détails du produit:

Référence fabricant: 916-106

Marque: MITUTOYO

Prix: 75.00

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Section: 15x4

Longueur: 75x50 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

916-106

Référence pièce
916-106
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section Longueur
(mm)

75.00 €

1 60 jours 15x475x50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Précision Selon DIN 875 Classe 00
Remarques Acier inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Equerre biseautée, DIN 875, le numéro d'article est le suivant: 916-106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 916-106.

Variantes de ce produit

Référence pièce
916-107
916-108
916-109
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Section Longueur
(mm)

99.00 €

1 60 jours 20x5100x70

122.00 €

1 60 jours 25x5150x100

176.00 €

1 60 jours 30x6200x130

Assistance technique