Référence fabricant: 172-198
Marque: MITUTOYO
Prix: 1,425.00 €
Délai de livraison: 60 jours
Produits compatibles: TM-1005B
Poids: - kg
Remarques: with fine knob
Gamme: 100 mm
Graduation: - degree
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
172-198
Référence pièce
|
---|
172-198 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Produits compatibles | Poids (kg) | Remarques | Gamme (mm) | Graduation (degree) | Hauteur (mm) | Diamètre utile de la platine de verre | Rotation (degree) | Surface d'appui diamètre: (mm) | Vernier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,425.00 € | 1 | 60 jours | TM-1005B | - | with fine knob | 100 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Table Rotative, le numéro d'article est le suivant: 172-198.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 172-198.
Configurer
Propriétés de base
Poids(kg)
Graduation(degree)
Hauteur(mm)
Diamètre utile de la platine de verre
Rotation(degree)
Surface d'appui diamètre:(mm)
Vernier(mm)
Produits compatibles
Remarques
Gamme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
172-196 |
176-106 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Produits compatibles | Poids (kg) | Remarques | Gamme (mm) | Graduation (degree) | Hauteur (mm) | Diamètre utile de la platine de verre | Rotation (degree) | Surface d'appui diamètre: (mm) | Vernier (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,428.95 € | 1 | 60 jours | TM-1005B | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |||
1,022.42 € | 1 | 5 jours | - | 1,7 | - | - | 1 | 22 | 66 mm (Réf, 200662) | 360 | 112 | 6 |