Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
902-101 |
902-102 |
902-103 |
902-104 |
902-105 |
902-106 |
902-301 |
902-302 |
902-303 |
902-304 |
902-305 |
902-306 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions (mm) | Précision | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.75 € | 1 | 5 jours | 300 x 300 x 85 | Selon DIN 876; Classe 3 : dressage fin | 15 | |||
485.53 € | 1 | 5 jours | 400 x 400 x 90 | Selon DIN 876; Classe 3 : dressage fin | 35 | |||
590.00 € | 1 | 5 jours | 500 x 400 x 100 | Selon DIN 876; Classe 3 : dressage fin | 40 | |||
872.37 € | 1 | 5 jours | 600 x 500 x 120 | Selon DIN 876; Classe 3 : dressage fin | 65 | |||
1,598.68 € | 1 | 60 jours | 800 x 500 x 140 | Selon DIN 876; Classe 3 : dressage fin | 95 | |||
2,747.37 € | 1 | 5 jours | 1000 x 750 x 170 | Selon DIN 876; Classe 3 : dressage fin | 210 | |||
522.50 € | 1 | 60 jours | 300 x 300 x 85 | Selon DIN 876; Classe 1 : arasage fin | 15 | |||
1,058.75 € | 1 | 60 jours | 400 x 400 x 90 | Selon DIN 876; Classe 1 : arasage fin | 35 | |||
973.75 € | 1 | 5 jours | 500 x 400 x 100 | Selon DIN 876; Classe 1 : arasage fin | 40 | |||
1,417.50 € | 1 | 5 jours | 600 x 500 x 120 | Selon DIN 876; Classe 1 : arasage fin | 65 | |||
2,520.00 € | 1 | 60 jours | 800 x 500 x 140 | Selon DIN 876; Classe 1 : arasage fin | 95 | |||
4,310.00 € | 1 | 60 jours | 1000 x 750 x 170 | Selon DIN 876; Classe 1 : arasage fin | 210 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimensions(mm)
Précision
Poids(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles