Support en acier pour marbre

Support en acier pour marbre
Très résistant à l'usure. Plus dur que l'acier.
Livré sans support mais avec inserts bille en acier (support en option).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
901-931
901-932
901-933
901-934
901-935
901-936
901-937
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions
(mm)
Poids
(kg)

633.75 €

1 5 jours 630 x 400 x 7022

713.75 €

1 60 jours 630 x 630 x 7025

746.25 €

1 5 jours 1000 x 630 x 10028

803.95 €

1 5 jours 1000 x 1000 x 10030

803.95 €

1 60 jours 1200 x 800 x 16030

951.25 €

1 5 jours 1600 x 1000 x 16035

1,047.50 €

1 60 jours 2000 x 1000 x 22040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Vickers HV 850-900 Résistance à la flexion(N/mm2) 13-22 Résistance à la pression(N/mm2) Approx. 280
Coefficient d'expansion linéaire (5 à 7,5) x 10-6 x K-1

Assistance technique