Série DGO - Grand modèle - Tuyau caoutchouc (Numéros de référence)

Série DGO - Grand modèle - Tuyau caoutchouc
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DGO 1025CS
DGO 1025ES
DGO 1025IS
DGO 1320CS
DGO 1320ES
DGO 1320IS
DGO 1610ES
DGO 1610IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Raccord Raccord Poids
(kg)
Débit
(l/min)
Entrée tournante (BSPP) Entrée tournante filetage mâle BSPP Long.
(m)

733.22 €

1 6 jours 10 x 17-CSI 0626500G 3/8 F-25

728.45 €

1 7 jours 10 x 17ESI 11EBESI 07391700-G 1/225

731.45 €

1 6 jours 10 x 17-ISI 0626500G 3/8 F-25

835.23 €

1 6 jours 13 x 20-CSI 08271000G 1/2 M-20

830.37 €

1 6 jours 13 x 20-ESI 07271000G 1/2 M-20

833.55 €

1 6 jours 13 x 20-ISI 08271000G 1/2 M-20

781.95 €

1 6 jours 16 x 23-ESI 11EB273000G 1/2 M-10

779.42 €

1 6 jours 16 x 23-ISI 11EB253000G 1/2 M-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression max d'utilisation(bar) 12 Matière Carter acier avec revêtement époxy Raccordement 1 m de tuyau en entrée
Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Equipé de Support fixe

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique