Contre-écrous DIN 70852, Acier, zingué (65388510)

Contre-écrous DIN 70852, Acier, zingué 65388510
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 65388510

Marque: MAEDLER

Prix: 3.94

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Taille de filetage x Distance de pas d 1: M 28 × 1,5 mm

Diamètre extérieur d 2 h12: 42 mm

d 3: 36 mm

B h11: 7 mm

b: 6.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65388510

Référence pièce
65388510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2h12
(mm)
d 3
(mm)
B h11
(mm)
b
(mm)
t min.
(mm)
x
(mm)
Nombre de fentes  Poids
(g)

3.94 €

1 Disponible 4 jours M 28 × 1,5423676.52.80.04435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Matériau Acier Traitement de surface Zingage

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous DIN 70852, Acier, zingué, le numéro d'article est le suivant: 65388510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65388510.

Variantes de ce produit

Référence pièce
65388503
65388504
65388505
65388511
65388512
65388513
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2h12
(mm)
d 3
(mm)
B h11
(mm)
b
(mm)
t min.
(mm)
x
(mm)
Nombre de fentes  Poids
(g)

2.94 €

1 Disponible 4 jours M 14 × 1,5242064.51.80.04411

2.88 €

1 Disponible 4 jours M 16 × 1,5282365.52.30.04416

2.89 €

1 Disponible 4 jours M 18 × 1,5302565.52.30.04417

4.16 €

1 Disponible 4 jours M 30 × 1,5443876.52.80.04437

4.48 €

1 Disponible 4 jours M 32 × 1,54841873.30.04452

4.75 €

1 Disponible 4 jours M 35 × 1,55043873.30.04451

Assistance technique