Référence fabricant: 65363000
Marque: MAEDLER
Prix: 2.04 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: KM 0
Taille de filetage x Distance de pas d 1: M 10 × 0,75 mm
Diamètre extérieur d 2: - mm
Diamètre extérieur ø d 2: 18 mm
ø d 3 min.: 13.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65363000
Référence pièce
|
---|
65363000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | Diamètre extérieur ø d 2 (mm) | ø d 3 min. (mm) | d 3 min. (mm) | b (mm) | t (mm) | h (mm) | Z (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | KM 0 | M 10 × 0,75 | - | 18 | 13.5 | - | 3 | 2 | 4 | 0.04 | 4 |
Loading...
Type | Contre-écrou | Matériau | Acier | Traitement de surface | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous DIN 981, Acier, le numéro d'article est le suivant: 65363000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65363000.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur d 2(mm)
d 3 min.(mm)
Type
Taille de filetage x Distance de pas d 1(mm)
Diamètre extérieur ø d 2(mm)
ø d 3 min.(mm)
b(mm)
t(mm)
h(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
65363200 |
65363400 |
65363700 |
65363800 |
65363900 |
65364000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | Diamètre extérieur ø d 2 (mm) | ø d 3 min. (mm) | d 3 min. (mm) | b (mm) | t (mm) | h (mm) | Z (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | KM 1 | M 12 × 1 | - | 22 | 17 | - | 3 | 2 | 4 | 0.04 | 7 | |
1.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | KM 2 | M 15 × 1 | - | 25 | 21 | - | 4 | 2 | 5 | 0.04 | 10 | |
1.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | KM 3 | M 17 × 1 | - | 28 | 24 | - | 4 | 2 | 5 | 0.04 | 13 | |
23.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | KM 21 | M 105 × 2 | 140 | - | - | 126 | 12 | 5 | 18 | 0.05 | 848 | |
25.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | KM 22 | M 110 × 2 | 145 | - | - | 133 | 12 | 5 | 19 | 0.05 | 965 | |
2.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | KM 4 | M 20 × 1 | - | 32 | 26 | - | 4 | 2 | 6 | 0.04 | 19 |