Contre-écrous KMT avec Goupilles d'arrêt (65358001)

Contre-écrous KMT avec Goupilles d'arrêt 65358001
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 65358001

Marque: MAEDLER

Prix: 21.75

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Type: KMT 1

Taille de filetage x Distance de pas d 1: M 12 × 1 mm

d 2: 30 mm

d 3: 25 mm

d 4: 13 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65358001

Référence pièce
65358001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
d 2
(mm)
d 3
(mm)
d 4
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
Couple de serrage T AS1)
(Nm)
Charge axiale admissible
(kN)
d 5
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)

21.75 €

1 Disponible 4 jours KMT 1M 12 × 13025131442M 54.5402327

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrous avec rondelle frein à dent Matériau Acier / Laiton Traitement de surface Revêtement oxydé noir

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous KMT avec Goupilles d'arrêt, le numéro d'article est le suivant: 65358001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65358001.

Variantes de ce produit

Référence pièce
65358000
65358002
65358003
65358004
65358005
65358006
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
d 2
(mm)
d 3
(mm)
d 4
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
Couple de serrage T AS1)
(Nm)
Charge axiale admissible
(kN)
d 5
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)

21.47 €

1 Disponible 4 jours KMT0M 10 × 0,752823111442M 54.5352124

23.71 €

1 Disponible 4 jours KMT 2M 15 × 13328161642M 54.5602630

25.54 €

1 Disponible 4 jours KMT 3M 17 × 13733181852M 68802934

25.54 €

1 Disponible 4 jours KMT 4M 20 × 14035211852M 68903236

28.51 €

1 Disponible 4 jours KMT 5M 25 × 1,54439262052M 681303641

30.29 €

1 Disponible 4 jours KMT 6M 30 × 1,54944322052M 681604146

Assistance technique