Référence fabricant: 65342800
Marque: MAEDLER
Prix: 26.99 €
Délai de livraison: 4 jours
Taille de filetage x Distance de pas d 1: M 8 × 0,75 mm
Diamètre extérieur d 2 -0,5: 16 mm
d 3 -0,5: 12 mm
g -0,5: 13 mm
b +/-0,2: 3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65342800
Référence pièce
|
---|
65342800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2-0,5 (mm) | d 3-0,5 (mm) | g -0,5 (mm) | b +/-0,2 (mm) | t (mm) | h (mm) | Largeur B (mm) | Tol. B (mm) | Faux-rond axial x (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 × 0,75 | 16 | 12 | 13 | 3 | 1.5 | 4.3 | 5.3 | ±0,3 | 0.05 | 4.1 |
Loading...
Type | Contre-écrous avec rondelle frein à dent | Matériau | Acier | Traitement de surface | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous UW avec dispositif de Verrouillage, Acier, le numéro d'article est le suivant: 65342800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65342800.
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage x Distance de pas d 1(mm)
Diamètre extérieur d 2 -0,5(mm)
d 3 -0,5(mm)
g -0,5(mm)
b +/-0,2(mm)
t(mm)
h(mm)
Largeur B(mm)
Tol. B(mm)
Faux-rond axial x(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
65343000 |
65343200 |
65343400 |
65343700 |
65344000 |
65344400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2-0,5 (mm) | d 3-0,5 (mm) | g -0,5 (mm) | b +/-0,2 (mm) | t (mm) | h (mm) | Largeur B (mm) | Tol. B (mm) | Faux-rond axial x (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 × 0,75 | 18 | 13 | 14.4 | 3 | 1.8 | 4 | 5.2 | ±0,3 | 0.05 | 4.5 | |
14.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 × 1 | 22 | 17 | 18.4 | 3 | 1.8 | 4 | 5.4 | ±0,3 | 0.05 | 8 | |
15.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 × 1 | 25 | 21 | 21.4 | 4 | 1.8 | 5 | 6.5 | ±0,5 | 0.05 | 12 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 17 × 1 | 28 | 24 | 24.2 | 4 | 1.9 | 5 | 6.4 | ±0,5 | 0.05 | 13 | |
16.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 × 1 | 32 | 26 | 28.4 | 4 | 1.8 | 6 | 7.7 | ±0,5 | 0.05 | 23 | |
22.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 25 × 1,5 | 38 | 32 | 34 | 5 | 2 | 7 | 9.1 | ±0,5 | 0.05 | 36 |