Référence fabricant: 65399534
Marque: MAEDLER
Prix: 2.88 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: MB 2
Convient pour: KM 2
ø d 1: 15 mm
ø d 2: 28 mm
ø d 3: 21 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65399534
Référence pièce
|
---|
65399534 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Convient pour | ø d 1 (mm) | ø d 2 (mm) | ø d 3 (mm) | s (mm) | e (mm) | F (mm) | b 1 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | MB 2 | KM 2 | 15 | 28 | 21 | 1 | 4 | 13.5 | 4 | 3 |
Loading...
Type | Contre-écrous avec rondelle frein à dent | Matériau | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles frein DIN 5406 pour contre-écrous DIN 981, Acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 65399534.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65399534.
Configurer
Propriétés de base
Type
Convient pour
ø d 1(mm)
ø d 2(mm)
ø d 3(mm)
s(mm)
e(mm)
F(mm)
b 1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
65399530 |
65399532 |
65399537 |
65399540 |
65399544 |
65399548 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Convient pour | ø d 1 (mm) | ø d 2 (mm) | ø d 3 (mm) | s (mm) | e (mm) | F (mm) | b 1 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | Mo 0 | KM 0 | 10 | 21 | 13.5 | 1 | 3 | 8.5 | 3 | 1 | |
2.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | MB 1 | KM 1 | 12 | 25 | 17 | 1 | 3 | 10.5 | 3 | 2 | |
2.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | MB 3 | KM 3 | 17 | 32 | 24 | 1 | 4 | 15.5 | 4 | 3 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | MB 4 | KM 4 | 20 | 36 | 26 | 1 | 4 | 18.5 | 4 | 4 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | MB 5 | KM 5 | 25 | 42 | 32 | 1.25 | 5 | 23 | 5 | 6 | |
4.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | MB 6 | KM 6 | 30 | 49 | 38 | 1.25 | 5 | 27.5 | 5 | 8 |