Rondelles frein DIN 5406 pour contre-écrous DIN 981, Acier, zingué (65363081)

Rondelles frein DIN 5406 pour contre-écrous DIN 981, Acier, zingué 65363081
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 65363081

Marque: MAEDLER

Prix: 0.58

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Type: Mo 0

Convient pour: KM 0

ø d 1: 10 mm

d 1: - mm

d 2: - mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65363081

Référence pièce
65363081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Convient pour ø d 1
(mm)
d 1
(mm)
d 2
(mm)
ø d 2
(mm)
ø d 3
(mm)
d 3
(mm)
s
(mm)
e
(mm)
F
(mm)
b 1
(mm)
Poids
(g)

0.58 €

1 Disponible 4 jours Mo 0KM 010--2113.5-138.531

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrous avec rondelle frein à dent Matériau Acier Traitement de surface Zingage

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles frein DIN 5406 pour contre-écrous DIN 981, Acier, zingué, le numéro d'article est le suivant: 65363081.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65363081.

Variantes de ce produit

Référence pièce
65363281
65363481
65363781
65363881
65363981
65364081
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Convient pour ø d 1
(mm)
d 1
(mm)
d 2
(mm)
ø d 2
(mm)
ø d 3
(mm)
d 3
(mm)
s
(mm)
e
(mm)
F
(mm)
b 1
(mm)
Poids
(g)

0.58 €

1 Disponible 4 jours MB 1KM 112--2517-1310.532

0.58 €

1 Disponible 4 jours MB 2KM 215--2821-1413.543

0.58 €

1 Disponible 4 jours MB 3KM 317--3224-1415.543

7.91 €

1 Disponible 4 jours MB 21KM 21-105145--1261.8012100.51283

8.67 €

1 Disponible 4 jours MB 22KM 22-110154--1331.8012105.51294

0.58 €

1 Disponible 4 jours MB 4KM 420--3626-1418.544

Assistance technique