Fendu Ecrous ronds DIN 1804, type h (65281200)

Fendu Ecrous ronds DIN 1804, type h 65281200
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 65281200

Marque: MAEDLER

Prix: 5.91

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Taille de filetage x Distance de pas d 1: M 12 × 1,5 RH mm

Diamètre extérieur d 2 h11: 28 mm

d 3: 23 mm

h h14: 6 mm

b: 5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65281200

Référence pièce
65281200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2h11
(mm)
d 3
(mm)
h h14
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
z
(mm)
Nombre de fentes  Poids
(g)

5.91 €

1 Disponible 4 jours M 12 × 1,5 RH28236520.5422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme ronde Matériau Acier Traitement de surface Finition au sol

Vous vous trouvez sur la page de Fendu Ecrous ronds DIN 1804, type h, le numéro d'article est le suivant: 65281200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65281200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
65280800
65281000
65281400
65281600
65281800
65282000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2h11
(mm)
d 3
(mm)
h h14
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
z
(mm)
Nombre de fentes  Poids
(g)

5.36 €

1 Disponible 4 jours M 8 × 1 droite2016541.50.5410

5.78 €

1 Disponible 4 jours M 10 × 1 RH25206520.5417

5.56 €

1 Disponible 4 jours M 14 × 1,5 RH30257520.5429

5.49 €

1 Disponible 4 jours M 16 × 1,5 RH32277520.5432

5.72 €

1 Disponible 4 jours M 18 × 1,5 RH3428862.50.5440

5.91 €

1 Disponible 4 jours M 20 × 1,5 RH3630862.50.5442

Assistance technique