Référence fabricant: 65260800
Marque: MAEDLER
Prix: 2.05 €
Délai de livraison: 4 jours
Taille de filetage x Distance de pas d 1: M 8 × 1 droite mm
Diamètre extérieur d 2 h11: 20 mm
d 3: 16 mm
h h14: 5 mm
b: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65260800
Référence pièce
|
---|
65260800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2h11 (mm) | d 3 (mm) | h h14 (mm) | b (mm) | t (mm) | z (mm) | Nombre de fentes | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 × 1 droite | 20 | 16 | 5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 4 | 10 |
Loading...
Forme | Forme ronde | Matériau | Acier | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fendu Ecrous ronds DIN 1804, type w, le numéro d'article est le suivant: 65260800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65260800.
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage x Distance de pas d 1(mm)
Diamètre extérieur d 2 h11(mm)
d 3(mm)
h h14(mm)
b(mm)
t(mm)
z(mm)
Nombre de fentes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
65261000 |
65261200 |
65261400 |
65261600 |
65261800 |
65262000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2h11 (mm) | d 3 (mm) | h h14 (mm) | b (mm) | t (mm) | z (mm) | Nombre de fentes | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 × 1 RH | 25 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0.5 | 4 | 18 | |
2.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 × 1,5 RH | 28 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0.5 | 4 | 22 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 14 × 1,5 RH | 30 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0.5 | 4 | 29 | |
2.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 × 1,5 RH | 32 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0.5 | 4 | 32 | |
2.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 18 × 1,5 RH | 34 | 28 | 8 | 6 | 2.5 | 0.5 | 4 | 38 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 × 1,5 RH | 36 | 30 | 8 | 6 | 2.5 | 0.5 | 4 | 42 |