Référence fabricant: 64200420
Marque: MAEDLER
Prix: 59.95 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: EF 20
Ennuyé: 20 mm
L: 26 mm
B: 95 mm
H: 58 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
64200420
Référence pièce
|
---|
64200420 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Ennuyé (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | b +/-0,02 (mm) | h +/-0,02 (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | P (mm) | d 4 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | EF 20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | 0.63 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Finition Bruni |
Vous vous trouvez sur la page de Support de palier à Unités de stockage EF, pour côté Soutien, oxydé noir, le numéro d'article est le suivant: 64200420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 64200420.
Configurer
Propriétés de base
Type
Ennuyé(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
b +/-0,02(mm)
h +/-0,02(mm)
B1(mm)
H1(mm)
P(mm)
d 4(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
64200406 |
64200408 |
64200410 |
64200412 |
64200415 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Ennuyé (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | b +/-0,02 (mm) | h +/-0,02 (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | P (mm) | d 4 (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | EF 06 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 20 | 12 | 30 | 5.2 | 0.07 | |
36.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | EF 08 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 27 | 16 | 38 | 6.3 | 0.13 | |
38.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | EF 10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | 0.33 | |
40.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | EF 12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | 0.32 | |
43.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | EF 15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | 0.38 |