Référence fabricant: 64200508
Marque: MAEDLER
Prix: 93.60 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: FK 08
Ennuyé: 8 mm
L: 23 mm
L1: 7 mm
T1: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
64200508
Référence pièce
|
---|
64200508 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Ennuyé (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | L2 (mm) | T2 (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | E (mm) | A (mm) | L k (mm) | D g6 (mm) | t (mm) | d 4 (mm) | d 5 (mm) | SW (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 08 | 8 | 23 | 7 | 4 | 8 | 5 | 35 | 9 | 14 | 26 | 43 | 35 | 28 | 3.3 | 3.4 | 6 | 14 | 0.15 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride | Matériau du corps de l'unité | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Finition Bruni |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à Palier à bride FK, pour côté fixe, oxydé noir, le numéro d'article est le suivant: 64200508.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 64200508.
Configurer
Propriétés de base
Type
Ennuyé(mm)
L(mm)
L1(mm)
T1(mm)
L2(mm)
T2(mm)
B(mm)
H(mm)
F(mm)
E(mm)
A(mm)
L k(mm)
D g6(mm)
t(mm)
d 4(mm)
d 5(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
64200506 |
64200510 |
64200512 |
64200515 |
64200517 |
64200520 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Ennuyé (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | L2 (mm) | T2 (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | E (mm) | A (mm) | L k (mm) | D g6 (mm) | t (mm) | d 4 (mm) | d 5 (mm) | SW (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 06 | 6 | 20 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 28 | 7 | 13 | 22 | 36 | 28 | 22 | 3.3 | 3.4 | 6 | 12 | 0.08 | |
77.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK10 | 10 | 27 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 42 | 10 | 17 | 29.5 | 52 | 42 | 34 | 4 | 4.5 | 8 | 16 | 0.21 | |
78.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 12 | 12 | 27 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 44 | 10 | 17 | 29.5 | 54 | 44 | 36 | 4 | 4.5 | 8 | 19 | 0.22 | |
90.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 15 | 15 | 32 | 10 | 6 | 12 | 8 | 52 | 15 | 17 | 36 | 63 | 50 | 40 | 6 | 5.5 | 9.5 | 22 | 0.39 | |
116.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 17 | 17 | 45 | 11.0 | 9 | 14 | 12 | 61 | 22 | 23 | 47 | 77 | 62 | 50 | 10 | 6.6 | 11 | 24 | 0.85 | |
124.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK20 | 20 | 52 | 8 | 10 | 12 | 14 | 68 | 22 | 30 | 50 | 85 | 70 | 57 | 10 | 6.5 | 11 | 30 | 1.09 |