Référence fabricant: 63799202
Marque: MAEDLER
Prix: 6.16 €
Délai de livraison: 4 jours
Type de filetage: Droite
Taille: 4 x 16
Largeur extérieure a: 8 mm
Largeur intérieure b: 4 mm
Diamètre du Boulons d 1: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
63799202
Référence pièce
|
---|
63799202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de filetage | Taille | Largeur extérieure a (mm) | Largeur intérieure b (mm) | Diamètre du Boulons d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Pas de filetage (mm) | d 3 (mm) | g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage l 2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 4 x 16 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0.70 | 8 | 16 | 24 | 7 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Oeillets similaires DIN 71752, inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 63799202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63799202.
Configurer
Propriétés de base
Type de filetage
Taille
Largeur extérieure a(mm)
Largeur intérieure b(mm)
Diamètre du Boulons d 1(mm)
Taille de filetage d 2(mm)
Pas de filetage(mm)
d 3(mm)
g(mm)
Distance centrale à la Surface de montage l 2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
63799201 |
63799203 |
63799204 |
63799205 |
63799206 |
63799207 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de filetage | Taille | Largeur extérieure a (mm) | Largeur intérieure b (mm) | Diamètre du Boulons d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Pas de filetage (mm) | d 3 (mm) | g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage l 2 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 4 x 8 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0.70 | 8 | 8 | 16 | 5 | |
7.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 5 x 10 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0.80 | 9 | 10 | 20 | 9 | |
7.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 5 x 20 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0.80 | 9 | 20 | 30 | 13 | |
8.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1.00 | 10 | 12 | 24 | 15 | |
9.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 6 x 24 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1.00 | 10 | 24 | 36 | 22 | |
7.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1.25 | 14 | 16 | 32 | 37 |