Référence fabricant: 66240005
Marque: MAEDLER
Prix: 5.74 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du corps principal: [Autres] Silicone / Acier inoxydable
Diamètre du Poignée d 1: 29 mm
Taille de filetage intérieur d 3: M 5 mm
d 4: 10 mm
d 5: 21 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
66240005
Référence pièce
|
---|
66240005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Diamètre du Poignée d 1 (mm) | Taille de filetage intérieur d 3 (mm) | d 4 (mm) | d 5 (mm) | Longueur du Poignée l 1 (mm) | l 2 (mm) | l 3 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autres] Silicone / Acier inoxydable | 29 | M 5 | 10 | 21 | 57 | 8 | 45 | 44 |
Loading...
Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignées universelles GT en silicone ou Caoutchouc NBR, le numéro d'article est le suivant: 66240005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 66240005.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diamètre du Poignée d 1(mm)
Taille de filetage intérieur d 3(mm)
d 4(mm)
d 5(mm)
Longueur du Poignée l 1(mm)
l 2(mm)
l 3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
66240004 |
66240006 |
66240008 |
66240010 |
66240104 |
66240105 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Diamètre du Poignée d 1 (mm) | Taille de filetage intérieur d 3 (mm) | d 4 (mm) | d 5 (mm) | Longueur du Poignée l 1 (mm) | l 2 (mm) | l 3 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autres] Silicone / Acier inoxydable | 25 | M 4 | 10 | 18 | 49 | 6 | 40 | 38 | |
6.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autres] Silicone / Acier inoxydable | 33 | M 6 | 10 | 24 | 65 | 9 | 50 | 56 | |
7.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autres] Silicone / Acier inoxydable | 38 | M 8 | 13 | 27 | 73.5 | 12 | 58.5 | 98 | |
10.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autres] Silicone / Acier inoxydable | 42 | M 10 | 16 | 30 | 82 | 14 | 65 | 160 | |
4.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autres] NBR / acier inoxydable | 25 | M 4 | 10 | 18 | 49 | 6 | 40 | 38 | |
5.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autres] NBR / acier inoxydable | 29 | M 5 | 10 | 21 | 57 | 8 | 45 | 44 |