Tampons de nivellement 2259, type N (65599206)

Tampons de nivellement 2259, type N 65599206
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 65599206

Marque: MAEDLER

Prix: 17.73

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Filetage nominal M: M 6 mm

Diamètre extérieur d 2: 20 mm

Hauteur totale h 1: 14 mm

h 2: 2.5 mm

t: 5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65599206

Référence pièce
65599206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Hauteur totale h 1
(mm)
h 2
(mm)
t
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Capacité max kN (statique)
(kN)
Poids
(g)

17.73 €

1 Disponible 4 jours M 620142.5510817.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface du corps principal Non fourni Type N

Vous vous trouvez sur la page de Tampons de nivellement 2259, type N, le numéro d'article est le suivant: 65599206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65599206.

Variantes de ce produit

Référence pièce
65599208
65599210
65599212
65599216
65599220
65599224
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Hauteur totale h 1
(mm)
h 2
(mm)
t
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Capacité max kN (statique)
(kN)
Poids
(g)

20.45 €

1 Disponible 4 jours M 8251847131436.7

27.04 €

1 Disponible 4 jours M 10322259171677.3

35.57 €

1 Disponible 4 jours M 1240266111928125

54.59 €

1 Disponible 4 jours M 165032713.52436249

68.31 €

1 Disponible 4 jours M 2060428173044478

89.92 €

1 Disponible 4 jours M 2460459.5193652665

Assistance technique