Référence fabricant: 65520691
Marque: MAEDLER
Prix: 28.23 €
Délai de livraison: 4 jours
Filetage nominal M: M 6 mm
Longueur de vissage l 1: 60 mm
Diamètre extérieur d 2: 20 mm
Longueur du filetage l 2: 57 mm
h 1: 14 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65520691
Référence pièce
|
---|
65520691 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Longueur de vissage l 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | Longueur du filetage l 2 (mm) | h 1 (mm) | h 2 (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Statistique de charge de Pression (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 60 | 20 | 57 | 14 | 2.5 | 10 | 8 | 29 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tampons de mise à niveau 2259, avec Filetage extérieur, type NG, le numéro d'article est le suivant: 65520691.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65520691.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Longueur de vissage l 1(mm)
Diamètre extérieur d 2(mm)
Longueur du filetage l 2(mm)
h 1(mm)
h 2(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Statistique de charge de Pression(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
65520891 |
65521091 |
65521092 |
65521291 |
65521292 |
65521691 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M (mm) | Longueur de vissage l 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | Longueur du filetage l 2 (mm) | h 1 (mm) | h 2 (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Statistique de charge de Pression (kN) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 80 | 25 | 76 | 18 | 4 | 13 | 14 | 66 | |
38.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5 | 17 | 16 | 133 | |
44.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5 | 17 | 16 | 159 | |
46.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6 | 19 | 28 | 211 | |
52.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6 | 19 | 28 | 247 | |
66.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 100 | 50 | 94 | 32 | 7 | 24 | 36 | 407 |