Référence fabricant: 65520600
Marque: MAEDLER
Prix: 12.49 €
Délai de livraison: 4 jours
Filetage nominal M: M 6 mm
Diamètre extérieur d 2: 20 mm
Hauteur totale h 1: 14 mm
h 2: 2.5 mm
t: 5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65520600
Référence pièce
|
---|
65520600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | Hauteur totale h 1 (mm) | h 2 (mm) | t (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Capacité max kN (statique) (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 20 | 14 | 2.5 | 5 | 10 | 10 | 17.2 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Traitement de surface du corps principal | Revêtement oxydé noir | Type | A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tampons de nivellement 2259, type A, le numéro d'article est le suivant: 65520600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65520600.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Diamètre extérieur d 2(mm)
Hauteur totale h 1(mm)
h 2(mm)
t(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Capacité max kN (statique)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
65520800 |
65521000 |
65521200 |
65521600 |
65522000 |
65522400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | Hauteur totale h 1 (mm) | h 2 (mm) | t (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Capacité max kN (statique) (kN) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 25 | 18 | 4 | 7 | 13 | 18 | 36.7 | |
18.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 32 | 22 | 5 | 9 | 17 | 20 | 77.3 | |
25.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 40 | 26 | 6 | 11 | 19 | 35 | 125.3 | |
33.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 50 | 32 | 7 | 13.5 | 24 | 45 | 249.2 | |
44.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 60 | 42 | 8 | 17 | 30 | 55 | 478 | |
58.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 | 60 | 45 | 9.5 | 19 | 36 | 65 | 665 |