Référence fabricant: ABG 06MTLH
Marque: PREVOST
Prix: 15.93 €
Délai de livraison: 7 jours
Niveau sonore (à 6 bars): 89 dBA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ABG 06MTLH
Pression de fonctionnement max.(Bar) | 12 | Matière | Corps composite Polyamide | Point fort | Compact |
---|---|---|---|---|---|
Conso d'air (à 6 bar)(Nm3/h) | 13 | Température(°C) | -15 à +70 | Force de soufflage (à 6 bar)(g) | 248 |
Raccordement | Embout intégré | Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar)(bar) | 2,3 |
Vous vous trouvez sur la page de Soufflette prevoS1 à buse métallique OSHA, le numéro d'article est le suivant: ABG 06MTLH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABG 06MTLH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Niveau sonore (à 6 bars)(dBA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EBG 07MTLH |
IBG 06MTLH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Niveau sonore (à 6 bars) (dBA) |
---|---|---|---|---|---|
15.93 € | 1 | 7 jours | 85 | ||
15.93 € | 1 | 7 jours | 85 |