Référence fabricant: 60070800
Marque: MAEDLER
Prix: 47.39 €
Délai de livraison: 4 jours
Plage de couple admissible: 20,01 à 50,00 N•m
Diam. extérieur A: 24 mm
Couple admissible: 50 N•m
Diamètre d'alésage d: 8 mm
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R: 26.8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
60070800
Référence pièce
|
---|
60070800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. extérieur A (mm) | Couple admissible (N•m) | Diamètre d'alésage d (mm) | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Longueur totale L (mm) | Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20,01 à 50,00 | 24 | 50 | 8 | 26.8 | 35 | M 3 x 10 | 2.1 | 102 |
Loading...
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 2001 à 4 000 | Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | : : -40 to 175 | Matériau | Acier (C45) |
Inoxydable | Non | Surface | Finition Bruni | Type Accouplement | Style monobloc rigide |
Avec rainure | Oui | Isolant électrique | Non | Désalignement radial max.(mm) | 0 |
Désalignement axial max.(mm) | 0 | Température minimale(°C) | -40 | Température max(°C) | 175 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements de Pince monobloc MAS, Acier, avec Rainure de clavette, le numéro d'article est le suivant: 60070800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 60070800.
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. extérieur A(mm)
Couple admissible(N•m)
Diamètre d'alésage d(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Longueur totale L(mm)
Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
60070600 |
60071000 |
60071200 |
60071400 |
60071500 |
60071600 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. extérieur A (mm) | Couple admissible (N•m) | Diamètre d'alésage d (mm) | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Longueur totale L (mm) | Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20,01 à 50,00 | 18 | 34 | 6 | 21.2 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 47 | |
52.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50,01 à 100,00 | 29 | 85 | 10 | 32.7 | 45 | M 4 x 12 | 4.6 | 185 | |
52.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 29 | 105 | 12 | 32.7 | 45 | M 4 x 12 | 4.6 | 180 | |
63.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 34 | 160 | 14 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 272 | |
63.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 34 | 180 | 15 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 266 | |
63.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 34 | 200 | 16 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 261 |