Stock à Boule à Support de palier TUCP, Boîtiers Thermoplastique avec Roulements en Acier inoxydable, blanc (62556112)

Stock à Boule à Support de palier TUCP, Boîtiers Thermoplastique avec Roulements en Acier inoxydable, blanc 62556112
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 62556112

Marque: MAEDLER

Prix: 27.62

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Type: 201

Diamètre: 12 mm

a: 127 mm

e: 95 mm

b: 38 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

62556112

Référence pièce
62556112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
s 1
(mm)
s 2
(mm)
g
(mm)
m
(mm)
Luc
(mm)
n uc
(mm)
Capacité de charge radiale du Boîtiers *
(kN)
Capacité de charge axiale du Boîtiers **
(kN)
Poids
(kg)

27.62 €

1 Disponible 4 jours 20112127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Plastique (blanc)
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Surface Vide

Vous vous trouvez sur la page de Stock à Boule à Support de palier TUCP, Boîtiers Thermoplastique avec Roulements en Acier inoxydable, blanc, le numéro d'article est le suivant: 62556112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62556112.

Variantes de ce produit

Référence pièce
62556115
62556117
62556120
62556125
62556130
62556135
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
s 1
(mm)
s 2
(mm)
g
(mm)
m
(mm)
Luc
(mm)
n uc
(mm)
Capacité de charge radiale du Boîtiers *
(kN)
Capacité de charge axiale du Boîtiers **
(kN)
Poids
(kg)

27.62 €

1 Disponible 4 jours 20215127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

26.91 €

1 Disponible 4 jours 20317127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

27.92 €

1 Disponible 4 jours 20420127953833.3111414.265.53112.77.75.00.28

38.85 €

1 Disponible 4 jours 20525140.51053836.5111414.57134.114.3108.10.34

44.78 €

1 Disponible 4 jours 206301631194642.9141817.88438.115.910.65.80.52

71.69 €

1 Disponible 4 jours 207351701274847.614181894.542.917.510.87.50.73

Assistance technique