Référence fabricant: 62511200
Marque: MAEDLER
Prix: 21.74 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: UCP 201
Diamètre: 12 mm
a: 127 mm
e: 95 mm
b: 38 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62511200
Référence pièce
|
---|
62511200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | s 1 (mm) | s 2 (mm) | g (mm) | m (mm) | Luc (mm) | n uc (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCP 201 | 12 | 127 | 95 | 38 | 30.2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.61 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte grise |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | JIS-SUJ (acier pour roulements) | Surface | Vernis (Boîtiers) |
Vous vous trouvez sur la page de Stock à Support de palier Boule (Fonte grise), le numéro d'article est le suivant: 62511200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62511200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
s 1(mm)
s 2(mm)
g(mm)
m(mm)
Luc(mm)
n uc(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62511500 |
62511700 |
62512000 |
62512500 |
62513000 |
62513500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | s 1 (mm) | s 2 (mm) | g (mm) | m (mm) | Luc (mm) | n uc (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCP 202 | 15 | 127 | 95 | 38 | 30.2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.61 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCP 203 | 17 | 127 | 95 | 38 | 30.2 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.0 | 0.61 | |
17.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCP 204 | 20 | 127 | 95 | 38 | 33.3 | 13 | 19 | 14 | 65 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.0 | 0.65 | |
20.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCP 205 | 25 | 140 | 105 | 38 | 36.5 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 10.8 | 7.0 | 0.79 | |
24.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCP 206 | 30 | 163 | 121 | 46 | 42.9 | 17 | 21 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | 15.1 | 10 | 1.27 | |
30.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCP 207 | 35 | 167 | 127 | 47 | 47.6 | 17 | 21 | 18 | 92 | 42.9 | 17.5 | 19.9 | 13.7 | 1.56 |