Référence fabricant: 62532000
Marque: MAEDLER
Prix: 17.17 €
Délai de livraison: 4 jours
Type (N° UCPA): 204
Diamètre: 20 mm
a: 76 mm
e: 52 mm
b: 40 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62532000
Référence pièce
|
---|
62532000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (N° UCPA) | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | c (mm) | h (mm) | B i (mm) | n (mm) | g (mm) | m (mm) | s (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 204 | 20 | 76 | 52 | 40 | 13 | 30.2 | 31 | 12.7 | 11 | 62 | M 10 | 6.7 | 12.8 | 0.56 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte grise |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | JIS-SUJ (acier pour roulements) | Surface | Vernis (Boîtiers) |
Vous vous trouvez sur la page de Stock à Support de palier à Boule UCPA, le numéro d'article est le suivant: 62532000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62532000.
Configurer
Propriétés de base
Type (N° UCPA)
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
c(mm)
h(mm)
B i(mm)
n(mm)
g(mm)
m(mm)
s(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62531200 |
62531500 |
62531700 |
62532500 |
62533000 |
62533500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type (N° UCPA) | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | c (mm) | h (mm) | B i (mm) | n (mm) | g (mm) | m (mm) | s (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 201 | 12 | 76 | 52 | 40 | 13 | 30.2 | 31 | 12.7 | 11 | 62 | M 10 | 6.7 | 12.8 | 0.61 | |
22.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 202 | 15 | 76 | 52 | 40 | 13 | 30.2 | 31 | 12.7 | 11 | 62 | M 10 | 6.7 | 12.8 | 0.59 | |
22.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 203 | 17 | 76 | 52 | 40 | 13 | 30.2 | 31 | 12.7 | 11 | 62 | M 10 | 6.7 | 12.8 | 0.58 | |
19.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 205 | 25 | 84 | 56 | 38 | 15 | 36.5 | 34.1 | 14.3 | 12 | 72 | M 10 | 7.9 | 14.0 | 0.75 | |
27.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 206 | 30 | 94 | 66 | 48 | 18 | 42.9 | 38.1 | 15.9 | 13 | 84 | M 14 | 11.4 | 19.5 | 1.11 | |
31.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 207 | 35 | 110 | 80 | 48 | 20 | 47.6 | 42.9 | 17.5 | 13 | 95 | M 14 | 15.2 | 25.7 | 1.51 |