Référence fabricant: 62571200
Marque: MAEDLER
Prix: 6.83 €
Délai de livraison: 4 jours
Non.: 001
Ennuyé: 12 mm
Longueur a: 71 mm
Largeur b: 16 mm
Distance entre les centres des trous de montage e: 56 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62571200
Référence pièce
|
---|
62571200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Non. | Ennuyé (mm) | Longueur a (mm) | Largeur b (mm) | Distance entre les centres des trous de montage e (mm) | Hauteur de la Surface de montage g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage h (mm) | Diamètre du trou s 1< (mm) | Hauteur totale l (mm) | Largeur totale L k (mm) | n k (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 001 | 12 | 71 | 16 | 56 | 6 | 19 | 7 | 38 | 17.5 | 4 | 5.1 | 2.27 | 80 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Zinc moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | JIS-SUJ (acier pour roulements) | Surface | Vide |
Vous vous trouvez sur la page de Stock à Support de palier à Boule UP, série légère, avec Bague excentrique, le numéro d'article est le suivant: 62571200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62571200.
Configurer
Propriétés de base
Non.
Ennuyé(mm)
Longueur a(mm)
Largeur b(mm)
Distance entre les centres des trous de montage e(mm)
Hauteur de la Surface de montage g(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h(mm)
Diamètre du trou s 1< (mm)
Hauteur totale l(mm)
Largeur totale L k(mm)
n k(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62571000 |
62571500 |
62571700 |
62572000 |
62572500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Non. | Ennuyé (mm) | Longueur a (mm) | Largeur b (mm) | Distance entre les centres des trous de montage e (mm) | Hauteur de la Surface de montage g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage h (mm) | Diamètre du trou s 1< (mm) | Hauteur totale l (mm) | Largeur totale L k (mm) | n k (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 000 | 10 | 67 | 16 | 53 | 6 | 18 | 7 | 35 | 17.5 | 4 | 4.6 | 1.98 | 70 | |
7.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 002 | 15 | 80 | 16 | 63 | 7 | 22 | 7 | 43 | 18.5 | 4.5 | 5.6 | 2.55 | 100 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 003 | 17 | 85 | 18 | 67 | 7 | 24 | 7 | 47 | 21 | 5 | 6 | 2.84 | 130 | |
11.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 004 | 20 | 100 | 20 | 80 | 9 | 28 | 10 | 55 | 25.5 | 6 | 9.35 | 4.55 | 210 | |
21.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 005 | 25 | 112 | 20 | 90 | 10 | 32 | 10 | 62 | 25.5 | 6 | 10.1 | 5.05 | 290 |