Palier à bride à Boule à bride UFL, série légère, avec Bague excentrique (62671000)

Palier à bride à Boule à bride UFL, série légère, avec Bague excentrique 62671000
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 62671000

Marque: MAEDLER

Prix: 5.43

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Non.: 000

Ennuyé: 10 mm

Longueur a: 60 mm

Largeur b: 36 mm

Distance entre les centres des trous de montage e: 45 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

62671000

Référence pièce
62671000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Non. Ennuyé
(mm)
Longueur a
(mm)
Largeur b
(mm)
Distance entre les centres des trous de montage e
(mm)
Hauteur de la Surface de montage g
(mm)
Hauteur du Boîtiers l
(mm)
Diamètre du trou s
(mm)
Largeur Insert L u<
(mm)
n u
(mm)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

5.43 €

1 Disponible 4 jours 000106036455.511.5717.544.61.9860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride à Boule Matériau du corps de l'unité Zinc moulé sous pression
Matériau de l'élément de roulement JIS-SUJ (acier pour roulements) Surface Vide

Vous vous trouvez sur la page de Palier à bride à Boule à bride UFL, série légère, avec Bague excentrique, le numéro d'article est le suivant: 62671000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62671000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
62671200
62671500
62671700
62672000
62672500
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Non. Ennuyé
(mm)
Longueur a
(mm)
Largeur b
(mm)
Distance entre les centres des trous de montage e
(mm)
Hauteur de la Surface de montage g
(mm)
Hauteur du Boîtiers l
(mm)
Diamètre du trou s
(mm)
Largeur Insert L u<
(mm)
n u
(mm)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

5.76 €

1 Disponible 4 jours 001126338485.511.5717.545.12.2770

6.83 €

1 Disponible 4 jours 002156742536.513718.54.55.62.5590

9.14 €

1 Disponible 4 jours 00317714656714721.0562.84110

11.27 €

1 Disponible 4 jours 004209055718161025.569.354.55210

13.05 €

1 Disponible 4 jours 005259560758161025.5610.15.05220

Assistance technique