Référence fabricant: 62555230
Marque: MAEDLER
Prix: 3.36 €
Délai de livraison: 4 jours
Pour la Taille du Roulements (n°): 206
Diamètre: 30 mm
Longueur L: 30 mm
Diamètre extérieur D: 64 mm
Version: Ouvrir
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
62555230
Référence pièce
|
---|
62555230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pour la Taille du Roulements (n°) | Diamètre (mm) | Longueur L (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Version | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 206 | 30 | 30 | 64 | Ouvrir | 20 |
Loading...
Unité, type | Autres | Matériau | Thermoplastique PBT / Polyester (noir) | Surface | Vide |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capuchons de protection pour Stock à coussinet Thermoplastique TUCP, TUCF et TUCFL, noir, le numéro d'article est le suivant: 62555230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62555230.
Configurer
Propriétés de base
Pour la Taille du Roulements (n°)
Diamètre(mm)
Longueur L(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Version
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
62555217 |
62555220 |
62555225 |
62555235 |
62555240 |
62555245 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pour la Taille du Roulements (n°) | Diamètre (mm) | Longueur L (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Version | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 203 | 17 | 23 | 50 | Ouvrir | 10 | |
2.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 204 | 20 | 23 | 50 | Ouvrir | 10 | |
3.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 205 | 25 | 25 | 55 | Ouvrir | 15 | |
4.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 207 | 35 | 32 | 74.5 | Ouvrir | 20 | |
4.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 208 | 40 | 37 | 84 | Ouvrir | 30 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 209 | 45 | 41 | 89 | Ouvrir | 30 |