Palier à bride à Boule UCF (Fonte grise) (62601200)

Palier à bride à Boule UCF (Fonte grise) 62601200
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 62601200

Marque: MAEDLER

Prix: 18.17

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Type: UCF 201

Diamètre: 12 mm

a: 86 mm

e: 64 mm

je: 15 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

62601200

Référence pièce
62601200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
je
(mm)
g
(mm)
I
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
n uc
(mm)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

18.17 €

1 Disponible 4 jours UCF 201128664151225.51233.312.79.96.20.62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride à Boule Matériau du corps de l'unité Fonte grise
Matériau de l'élément de roulement JIS-SUJ (acier pour roulements) Surface Vernis (Boîtiers)

Vous vous trouvez sur la page de Palier à bride à Boule UCF (Fonte grise), le numéro d'article est le suivant: 62601200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62601200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
62601500
62601700
62602000
62602500
62603000
62603500
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
je
(mm)
g
(mm)
I
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
n uc
(mm)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

15.43 €

1 Disponible 4 jours UCF 202158664151225.51233.312.79.96.20.62

16.96 €

1 Disponible 4 jours UCF 203178664151225.51233.312.79.96.20.62

12.33 €

1 Disponible 4 jours UCF 204208664151225.51233.312.79.96.20.59

14.42 €

1 Disponible 4 jours UCF 2052595701613271235.814.310.87.00.82

19.22 €

1 Disponible 4 jours UCF 20630108831814311240.215.915.1101.00

24.31 €

1 Disponible 4 jours UCF 20735117921916341444.417.519.913.71.4

Assistance technique