Bagues d'arbre à Fermeture rapide (62366208)

Bagues d'arbre à Fermeture rapide 62366208
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 62366208

Marque: MAEDLER

Prix: 44.10

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D.I.: 8

du moyeu: 38

Largeur: 10

Couple de serrage: 0.5 Nm

Force axiale admissible F ax: 130 kN


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

62366208

Référence pièce
62366208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Couple de serrage
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Poids
(g)

44.10 €

1 Disponible 4 jours 838100.513025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Anodisation noire Matériau Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arbre à Fermeture rapide, le numéro d'article est le suivant: 62366208.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62366208.

Variantes de ce produit

Référence pièce
62366206
62366210
62366212
62366214
62366215
62366216
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Couple de serrage
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Poids
(g)

44.10 €

1 Disponible 4 jours 638100.513027

44.10 €

1 Disponible 4 jours 1038100.515025

44.10 €

1 Disponible 4 jours 1238100.516025

44.10 €

1 Disponible 4 jours 1438100.518024

44.10 €

1 Disponible 4 jours 1538100.522022

44.10 €

1 Disponible 4 jours 1638100.526023

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique