Référence fabricant: PREOL 091102
Marque: PREVOST
Prix: 29.25 €
Délai de livraison: 7 jours
Filetage femelle BSPP: G 3/8
Passage ID: 9 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PREOL 091102
Température(�C) | +15 à +200 | Application | Circuits de refroidissement, nettoyage, rinçage, industrie agro-alimentaire | Pression de fonctionnement max.(bar) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Corps laiton |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord fileté femelle cylindrique à obturation, le numéro d'article est le suivant: PREOL 091102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PREOL 091102.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage femelle BSPP
Passage ID(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PREOL 061101 |
PREOL 121103 |
PREOL 161104 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage femelle BSPP | Passage ID (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | 6 | ||
56.58 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 12 | ||
63.22 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | 16 |