Référence fabricant: ELP 096154
Marque: PREVOST
Prix: 10.78 €
Délai de livraison: 7 jours
Filetage mâle BSPP: G 3/4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ELP 096154
Température(�C) | -15 à +60 | Passage ID(mm) | 9 | Débit(l/min) | 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur) |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Corps laiton chromé | Pression d'utilisation | 0 à 10 bar |
Vous vous trouvez sur la page de Embout fileté mâle cylindrique, le numéro d'article est le suivant: ELP 096154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ELP 096154.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage mâle BSPP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ELP 096153 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage mâle BSPP |
---|---|---|---|---|---|
10.12 € | 10 | 7 jours | G 1/2 |