Raccords hydrauliques ISO B (HCIB 251105)

Raccords hydrauliques ISO B HCIB 251105

Détails du produit:

Référence fabricant: HCIB 251105

Marque: PREVOST

Prix: 99.32

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Filetage femelle BSPP: G 1

Débit: 189 l/min

Ø nominal: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HCIB 251105

Référence pièce
HCIB 251105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Débit
(l/min)
Ø nominal
(mm)

99.32 €

1 7 jours G 118925

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application Industrie Pression de fonctionnement max.(bar) 250
Matière Corps acier Technologie Verrouillage à billes Raccordement Semi-automatique
Profil ISO B

Vous vous trouvez sur la page de Raccords hydrauliques ISO B, le numéro d'article est le suivant: HCIB 251105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HCIB 251105.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HCIB 061101
HCIB 101102
HCIB 131103
HCIB 201104
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Débit
(l/min)
Ø nominal
(mm)

17.35 €

1 7 jours G 1/4126

20.63 €

1 7 jours G 3/82310

31.10 €

1 7 jours G 1/24513

58.77 €

1 7 jours G 3/410620

Assistance technique