Embouts hydrauliques interchangeables - Obturation à clapet (HCG 066101)

Embouts hydrauliques interchangeables - Obturation à clapet HCG 066101

Détails du produit:

Référence fabricant: HCG 066101

Marque: PREVOST

Prix: 8.35

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Débit: 12 l/min

Pression de fonctionnement max.: 400 bar

Ø nominal: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HCG 066101

Référence pièce
HCG 066101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Ø nominal
(mm)

8.35 €

1 7 jours 124006

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application industrielles / agricoles Matière Corps acier
Technologie Verrouillage à billes Raccordement Semi-automatique Profil Interchangeable

Vous vous trouvez sur la page de Embouts hydrauliques interchangeables - Obturation à clapet, le numéro d'article est le suivant: HCG 066101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HCG 066101.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HCG 106102
HCG 206104
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Ø nominal
(mm)

10.05 €

1 7 jours 2330010

24.78 €

1 7 jours 10625020

Assistance technique