Sans tuyau - haute pression (DMO NHP)

Sans tuyau - haute pression DMO NHP

Détails du produit:

Référence fabricant: DMO NHP

Marque: PREVOST

Prix: 458.80

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Poids: 15 kg

Matière: Carter acier avec revêtement époxy

Capacité: 15 m


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DMO NHP

Référence pièce
DMO NHP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Matière Capacité
(m)

458.80 €

1 6 jours 15Carter acier avec revêtement époxy15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Equipé de Support fixe Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Entrée tournante filetage femelle BSPP G 3/8
Sortie filetage mâle BSPP G 3/8

Vous vous trouvez sur la page de Sans tuyau - haute pression, le numéro d'article est le suivant: DMO NHP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DMO NHP.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DGO NHP
DGO NHPI
DMO NHPI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Matière Capacité
(m)

597.37 €

1 6 jours 20Carter acier avec revêtement époxy20

1,072.50 €

1 6 jours 20Carter Acier INOX AISI 30420

846.83 €

1 6 jours 15Carter Acier INOX AISI 30415

Assistance technique