Référence fabricant: DGO 1615LS
Marque: PREVOST
Prix: 711.63 €
Délai de livraison: 6 jours
Poids: 25 kg
Long.: 15 m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DGO 1615LS
Operating Temperature Range(°C) | -15:: +60 | Ø int./ext.(mm) | 16 x 24 | Equipé de | Support fixe |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | Matière | Carter acier avec revêtement époxy | Raccordement | 1 m de tuyau en entrée |
Entrée tournante filetage mâle BSPP | G 1/2 | Pression max d'utilisation | 10 bar | Raccord | ELS 09 |
Vous vous trouvez sur la page de Série DMO - DGO / Acier avec tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire, le numéro d'article est le suivant: DGO 1615LS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DGO 1615LS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poids(kg)
Long.(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DMO 1610LS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (kg) | Long. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
593.82 € | 1 | 6 jours | 20 | 10 |