Série DMOI - DGOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression (DMOI 1610LS)

Série DMOI - DGOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression DMOI 1610LS

Détails du produit:

Référence fabricant: DMOI 1610LS

Marque: PREVOST

Prix: 935.92

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Poids: 20 kg

Long.: 10 m


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DMOI 1610LS

Référence pièce
DMOI 1610LS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Long.
(m)

935.92 €

1 6 jours 2010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating Temperature Range(°C) -15:: +60 Ø int./ext.(mm) 16 x 24 Equipé de Support fixe
Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Matière Carter Acier INOX AISI 304 Raccordement 1 m de tuyau en entrée
Entrée tournante filetage mâle BSPP G 1/2 Pression max d'utilisation 10 bar Raccord ELS 09

Vous vous trouvez sur la page de Série DMOI - DGOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression, le numéro d'article est le suivant: DMOI 1610LS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DMOI 1610LS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DGOI 1615LS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Long.
(m)

1,181.58 €

1 6 jours 2515

Assistance technique