Référence fabricant: DVO 1515LS
Marque: PREVOST
Prix: 472.37 €
Délai de livraison: 6 jours
Ø int./ext.: 15 x 21 mm
Long.: 15 m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DVO 1515LS
Operating Temperature Range(°C) | -15:: +60 | Equipé de | Support fixe | Poids(kg) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | Matière | Carter acier avec revêtement époxy | Raccordement | 1 m de tuyau en entrée |
Entrée tournante(mm) | 19 x 25 | Pression max d'utilisation | 10 bar | Raccord | ELS 09 |
Vous vous trouvez sur la page de Acier avec tuyau PVC, le numéro d'article est le suivant: DVO 1515LS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DVO 1515LS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Ø int./ext.(mm)
Long.(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DVO 1320LS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Ø int./ext. (mm) | Long. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
472.37 € | 1 | 6 jours | 12,7 x 17 | 20 |