Série DVO - Modèle moyen - Tuyau polyuréthane tressé

Série DVO - Modèle moyen - Tuyau polyuréthane tressé
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DVO 1025ES
DVO 1025IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord

647.58 €

1 6 jours ESI 07

640.57 €

1 6 jours ISI 06

Loading...

  1. 1

Informations de base

ID/OD(mm) 10 x 14 Pression max d'utilisation(bar) 12 Matière Carter acier avec revêtement époxy
Poids(kg) 17 Débit(l/min) 500 Raccordement 1 m de tuyau en entrée
Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Entrée tournante(mm) G 3/8 Equipé de Support fixe
Long.(m) 25

Assistance technique