Référence fabricant: 65440400
Marque: MAEDLER
Prix: 7.20 €
Délai de livraison: 4 jours
Vis nominale (M): M 5
l 1: 50 mm
Longueur du filetage l 2: 32 mm
Diamètre d'alésage d 2 H7: 5 mm
d 3: 12 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65440400
Référence pièce
|
---|
65440400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | l 1 (mm) | Longueur du filetage l 2 (mm) | Diamètre d'alésage d 2H7 (mm) | d 3 (mm) | s -0,2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 50 | 32 | 5 | 12 | 6 | 9 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Finition Bruni | Niveau de résistance (acier) | 5.8 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boulon à bascule similaires à DIN 444, Acier, le numéro d'article est le suivant: 65440400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65440400.
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
l 1(mm)
Longueur du filetage l 2(mm)
Diamètre d'alésage d 2 H7(mm)
d 3(mm)
s -0,2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
65440500 |
65440600 |
65440700 |
65441000 |
65441100 |
65441400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | l 1 (mm) | Longueur du filetage l 2 (mm) | Diamètre d'alésage d 2H7 (mm) | d 3 (mm) | s -0,2 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 75 | 32 | 5 | 12 | 6 | 13 | |
6.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 14 | |
7.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 20 | |
8.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 26 | |
10.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 36 | |
9.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 38 |