Ecrous à anneau de levage DIN 582 (Ecrous annulaires), Acier, version forgée (65458620)

Ecrous à anneau de levage DIN 582 (Ecrous annulaires), Acier, version forgée 65458620
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 65458620

Marque: MAEDLER

Prix: 6.78

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Taille de filetage D 1: M 20 mm

d 2: 40 mm

d 3: 72 mm

Diamètre intérieur d 4: 40 mm

e: 16 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65458620

Référence pièce
65458620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage D 1
(mm)
d 2
(mm)
d 3
(mm)
Diamètre intérieur d 4
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
m
(mm)
Charge max. F 1 max.
(kg)
Charge max. F 2 max.
(kg)
Charge max. F 3 max.
(kg)
Poids
(kg)

6.78 €

1 Disponible 4 jours M 204072401671161912008606000.36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier (C15E) Surface Vide

Vous vous trouvez sur la page de Ecrous à anneau de levage DIN 582 (Ecrous annulaires), Acier, version forgée, le numéro d'article est le suivant: 65458620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65458620.

Variantes de ce produit

Référence pièce
65458610
65458612
65458616
65458624
65458630
65458636
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Taille de filetage D 1
(mm)
d 2
(mm)
d 3
(mm)
Diamètre intérieur d 4
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
m
(mm)
Charge max. F 1 max.
(kg)
Charge max. F 2 max.
(kg)
Charge max. F 3 max.
(kg)
Poids
(kg)

1.70 €

1 Disponible 4 jours M 10254525104510122301701150.09

2.71 €

1 Disponible 4 jours M 12305430115312143402401700.16

4.90 €

1 Disponible 4 jours M 16356335136214167005003500.24

10.30 €

1 Disponible 4 jours M 2450905020902024180012909000.72

20.52 €

1 Disponible 4 jours M 3065108602510924283200230016001.32

32.86 €

1 Disponible 4 jours M 3675126703012828324600330023002.08

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique