Accouplements rigides en torsion HZD avec Alésages traversants, en inoxydable

Accouplements rigides en torsion HZD avec Alésages traversants, en inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Moyeux en Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Disque de Couple en Polyacétal noir.

Ces Accouplements sans jeu en 3 parties offrent une isolation électrique. Ils sont constitués de deux moyeux et d'un Disque de Couple . Ils sont polyvalents et de conception robuste. Grande compensation radiale, montage facile même dans des espaces confinés.

Applications : Idéal pour les Moteurs pas à pas en raison des propriétés d'amortissement des Disques de Couple en Plastique . Entraînements de positionnement, Encodeur de position tels que Encodeur incrémentaux ou absolu, Pompes, etc.
Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60199305
60199306
60199307
60199308
60199309
60199310
60199312
60199313
60199315
60199318
60199319
60199320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Couple admissible
(N•m)
Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage B +0,03
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1
(± mm)
Désalignement axial max.
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Disque de rechange (réf.) Poids
(g)

26.03 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,00413632.411.69.225.40.20.1205601 244 0076

26.03 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,00413832.411.69.225.40.20.1205601 244 0076

26.03 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,004131032.411.69.225.40.20.1205601 244 0076

34.41 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,00953842.01512.033.30.20.15615601 245 00165

34.41 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009531042.01512.033.30.20.15615601 245 00165

34.41 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009531242.01512.033.30.20.15615601 245 00165

41.85 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571050.817.815.341.30.250.151200601 248 00305

41.85 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571250.817.815.341.30.250.151200601 248 00305

41.85 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571650.817.815.341.30.250.151200601 248 00305

66.64 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0030951259.620.618.4500.250.21375601 250 00510

66.64 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0030951659.620.618.4500.250.21375601 250 00510

66.64 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0030952059.620.618.4500.250.21375601 250 00510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000
Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -20 to 60 Matériau Acier inoxydable (1.4305) / Plastique Inoxydable Oui
Surface Vide Type Accouplement Rigidité en torsion, flexibilité transversale Avec rainure Non
Isolant électrique Oui Désalignement angulaire max. à 3000 min -1(±Degrés) 0.5 Température minimale(°C) -20
Température max(°C) 60

Assistance technique