Accouplements rigides en torsion HZ avec trous borgnes

Accouplements rigides en torsion HZ avec trous borgnes
  • Remise sur volume
Matériau : Moyeux en Alliage d'aluminium avec finition iridite NCP.
Disque coulissant en Polyacétal noir.

Ces Accouplements sans jeu en 3 parties assurent une isolation électrique.
Ils sont constitués de deux moyeux et d'un Disque coulissant. Ils sont polyvalents et de conception robuste. Grande compensation radiale, montage facile même dans des espaces confinés.

Applications : Idéal pour les Moteurs pas à pas grâce aux propriétés d'amortissement des Anneaux de Couple en Plastique . Variateurs de positionnement, Encodeur de position et Encodeur incrémentaux ou absolu, Pompes, etc.
Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60120100
60120200
60120300
60120400
60120600
60120700
60120800
60130100
60130200
60130300
60130500
60130600
60130700
60130800
60130900
60131000
60131200
60131300
60131500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Couple admissible
(N•m)
Matériau Surface Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage B +0,03
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1
(± mm)
Désalignement axial max.
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Disque de rechange (réf.) Poids
(g)

19.47 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.06Laiton / PlastiqueVide0.7212.73.85.16.40.10.0510601 237 002.5

18.44 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.06Laiton / PlastiqueVide0.7312.73.85.16.40.10.0510601 237 002.5

18.44 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.21Laiton / PlastiqueVide2312.73.85.19.50.10.0530601 238 004.0

16.67 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.21Laiton / PlastiqueVide2412.73.85.19.50.10.0530601 238 004.0

19.20 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.5Laiton / PlastiqueVide4315.94.37.312.70.10.0565601 239 0011

18.12 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.5Laiton / PlastiqueVide4415.94.37.312.70.10.0565601 239 0011

18.12 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.5Laiton / PlastiqueVide4615.94.37.312.70.10.0565601 239 0011

21.02 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP84226.39.419.10.20.1115601 242 0012

19.93 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP86226.39.419.10.20.1115601 242 0012

21.02 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP88226.39.419.10.20.1115601 242 0012

27.54 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,004Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP13628.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

26.11 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,004Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP13828.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

26.11 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,004Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP131028.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

31.31 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP53848132233.30.20.15615601 246 0086

31.31 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP531048132233.30.20.15615601 246 0086

31.31 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP531248132233.30.20.15615601 246 0086

36.68 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP571050.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

36.68 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP571250.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

38.81 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017Aluminium / PlastiqueFinition Iridite NCP571650.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000
Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -20 to 60 Inoxydable Oui Type Accouplement Rigidité en torsion, flexibilité transversale
Avec rainure Non Isolant électrique Oui Désalignement angulaire max. à 3000 min -1(±Degrés) 0.5
Température minimale(°C) -20 Température max(°C) 60

Assistance technique