Accouplements rigides en torsion HU

Accouplements rigides en torsion HU
  • Remise sur volume
Matériau :
Jusqu'à D 1 = 28 mm moyeux en Laiton, chromés et passivés.
De D 1 = 41,4 mm en Alliage d'aluminium avec finition iridite NCP.
Disque de Couple en Polyacétal noir.
Ces Accouplements uniques, sans jeu et à usage général, offrent une isolation électrique. Ils sont conçus pour la Plage de couple inférieure et offrent une généreuse compensation du désalignement angulaire et radial. Leur rigidité axiale est unique et ils peuvent Ancrage des arbres sans restriction ou effectuer des tâches légères de poussée/ Traction .

Applications : unités d'entraînement déclenchées par impulsions (par exemple Moteurs pas à pas, Transducteur de mesure, Capteurs de Vitesse de rotation du moteur, Potentiomètre).
Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60100200
60100300
60100400
60100700
60100800
60100900
60101000
60101300
60101400
60101500
60101800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Couple admissible
(N•m)
Matériau Surface Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1 Max
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Poids
(g)

25.29 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.3Plastique / LaitonChromé et passivé0.9214.25.14.618.00.20257

25.27 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.3Plastique / LaitonChromé et passivé0.9314.25.14.618.00.20257

25.27 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.3Plastique / LaitonChromé et passivé0.9414.25.14.618.00.20257

27.57 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Plastique / LaitonChromé et passivé5.0319.16.96.128.00.209216

27.55 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Plastique / LaitonChromé et passivé5.0419.16.96.128.00.209216

26.08 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Plastique / LaitonChromé et passivé5.0619.16.96.128.00.209216

27.55 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Plastique / LaitonChromé et passivé5.0819.16.96.128.00.209216

47.84 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,003.5Plastique / AluminiumFinition Iridite NCP10.5628.411.28.641.40.2529930

45.36 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,003.5Plastique / AluminiumFinition Iridite NCP10.5828.411.28.641.40.2529930

47.84 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,003.5Plastique / AluminiumFinition Iridite NCP10.51028.411.28.641.40.2529930

47.84 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,003.5Plastique / AluminiumFinition Iridite NCP10.51228.411.28.641.40.2529930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000
Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -20 to 60 Inoxydable Oui Type Accouplement Rigidité en torsion, flexibilité angulaire
Avec rainure Non Isolant électrique Oui Désalignement angulaire max. à 3000 min -1 Max(°) 2
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -20 Température max(°C) 60

Assistance technique