Accouplements rigides en torsion HF avec trous borgnes

Accouplements rigides en torsion HF avec trous borgnes
  • Remise sur volume
Matériau : Moyeux en Alliage d'aluminium avec finition iridite NCP.
Disque coulissant en Polyacétal noir.

Ces Accouplements sans jeu en 3 parties assurent une isolation électrique.
Ils sont constitués de deux moyeux et d'un Disque coulissant. Ils sont polyvalents et de conception robuste. Grande compensation radiale, montage facile même dans des espaces confinés.

Applications : Idéal pour les Moteurs pas à pas grâce aux propriétés d'amortissement des Anneaux de Couple en Plastique . Variateurs de positionnement, Encodeur de position et Encodeur incrémentaux ou absolu, Pompes, etc.
Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60140100
60140200
60140300
60140700
60140800
60140900
60141100
60141200
60141300
60141500
60141600
60141800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Couple admissible
(N•m)
Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage B +0,03
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1
(± mm)
Désalignement axial max.
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Disque de rechange (réf.) Poids
(g)

23.56 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.784226.39.419.10.20.1115601 242 0012

23.56 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.785226.39.419.10.20.1115601 242 0012

23.56 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.786226.39.419.10.20.1115601 242 0012

29.98 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,00413628.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

31.66 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,00413828.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

28.43 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,004131028.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

41.70 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,00953848132233.30.20.15615601 246 0086

41.70 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009531048132233.30.20.15615601 246 0086

41.70 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009531248132233.30.20.15615601 246 0086

48.92 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571050.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

51.77 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571250.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

51.77 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571650.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000
Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -20 to 60 Matériau Aluminium / Plastique Inoxydable Oui
Surface Finition Iridite NCP Type Accouplement Rigidité en torsion, flexibilité transversale Avec rainure Non
Isolant électrique Oui Désalignement angulaire max. à 3000 min -1(±Degrés) 0.5 Température minimale(°C) -20
Température max(°C) 60

Assistance technique