Élastomères de rechange pour Accouplements élastiques MAEPEX ®

Élastomères de rechange pour Accouplements élastiques MAEPEX <sup>®</sup>
  • Remise sur volume
Matériau : NBR, Dureté 80° A Shore, noir.
Vendu par lot de 4 à 8 pièces, selon la Taille d'accouplement.
Autres duretés sur demande (souple 65° ou dur 90° A Shore).
Plage de température : -30°C à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60560101
60560102
60560103
60560104
60560105
60560106
60560107
60560108
60560109
60560110
60560111
60560112
60560113
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Nombre de pièces b
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
Poids par ensemble
(g)

3.87 €

1 Disponible 4 jours 58421.510.597

3.87 €

1 Disponible 4 jours 68521.510.599

3.87 €

1 Disponible 4 jours 8062010.51012

4.43 €

1 Disponible 4 jours 9562513.51220

4.98 €

1 Disponible 4 jours 11062914.51532

6.18 €

1 Disponible 4 jours 12563213.51843

7.20 €

1 Disponible 4 jours 140636.516.520.564

9.59 €

1 Disponible 4 jours 16073618.522.592

11.22 €

1 Disponible 4 jours 180835.52024122

13.59 €

1 Disponible 4 jours 200838.52427172

16.38 €

1 Disponible 4 jours 2258432831233

19.13 €

1 Disponible 4 jours 25084629.535334

24.44 €

1 Disponible 4 jours 28085333.539480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Corps principal de l'accouplement Plage de températures de fonctionnement(°C) : : ~ Matériau NBR
Surface Vide

Assistance technique