Vis à épaulement à six Manchons creux similaires ISO 7379, Acier (619704008)

Vis à épaulement à six Manchons creux similaires ISO 7379, Acier 619704008
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 619704008

Marque: MAEDLER

Prix: 3.19

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): M 3

d s f9: 4 mm

l +0,25: 8 mm

Diamètre de la Surface ajustée b: 7 mm

Diamètre de la Tête d K: 7 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

619704008

Référence pièce
619704008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) d sf9
(mm)
l +0,25
(mm)
Diamètre de la Surface ajustée b
(mm)
Diamètre de la Tête d K
(mm)
k
(mm)
Taille de la clé s
(mm)
Poids
(g)

3.19 €

1 Disponible 4 jours M 34877321.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Finition en Bruni Niveau de résistance (acier) 12.9

Vous vous trouvez sur la page de Vis à épaulement à six Manchons creux similaires ISO 7379, Acier, le numéro d'article est le suivant: 619704008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 619704008.

Variantes de ce produit

Référence pièce
619704004
619704005
619704006
619704010
619704012
619704016
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) d sf9
(mm)
l +0,25
(mm)
Diamètre de la Surface ajustée b
(mm)
Diamètre de la Tête d K
(mm)
k
(mm)
Taille de la clé s
(mm)
Poids
(g)

2.67 €

1 Disponible 4 jours M 34477321.4

2.85 €

1 Disponible 4 jours M 34577321.5

3.56 €

1 Disponible 4 jours M 34677321.6

3.32 €

1 Disponible 4 jours M 341077322

3.74 €

1 Disponible 4 jours M 341277322.2

3.60 €

1 Disponible 4 jours M 341677322.6

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique